LSR40-PD CTL - Prodotto obsoleto
Produto LSR40-PD CTL agora é um item obsoleto.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Shaft Support, Rail Only, Baixo perfil, Pré-furo (PD), Steel, Corte à medida (CTL), 96 in Longo, Usar com 2.5 in Diameter Shaft
- Os suportes do eixo simplificam a montagem dos eixos 60 Case da Thomson. Os consumidores dos eixos 60 Case da Thomson devem levar em consideração o uso desses suportes de eixo
- Esses suportes podem ser usados horizontal e verticalmente.
- Trilhos baixos do eixo permitem projetar sistemas de movimento linear mais compactos
- Somente para suporte. Eixo não incluído
- Projetado para compor com o eixo padrão pré-perfurado (PD).
- Aparafusar de baixo para cima
- For use with Pre drilled shafting. Shafting ordered seperately.
- Consulte os números da peça LSRA para suporte e montagem do eixo